Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title
title

Incara Disq 80 με 1 SCH, 1 θύρα φόρτισης USB A+C 15W, 1 RJ45 CAT6 UTP και καλώδιο 2m με φις (metal)

Incara Disq 80 Legrand

Incara Disq 80 με 1 SCH, 1 θύρα φόρτισης USB A+C 15W, 1 RJ45 CAT6 UTP και καλώδιο 2m με φις (metal)

ΚΩΔ. 654712 EAN. 3414971971509

Το Incara Disq 80 παρέχει 3 λειτουργίες σε διάμετρο 80 mm. Η πρίζα, ο φορτιστής USB και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα κοντά στον χρήστη με μειωμένο αποτύπωμα για εργονομική και γρήγορη σύνδεση

Εγγύηση 2 χρόνια
113,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Round
Material Plastic
Colour Other
Degree of gloss Other
Height 113 mm
Built-in depth 109 mm
Diameter 105 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 2
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 1
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Standby consumption 0.06 mA
Terminal marking indication Yes
Halogen free No
Prewired Yes
Connection type Not applicable
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Label space/information surface No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE11975AA.pdf pdf (2.85 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03326EN-03.pdf pdf (2.58 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
Σελίδα Καταλόγου