Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Incara Disq 60 με 1 θύρα φόρτισης USB A+C 15W και καλώδιο 2m με φις (metal) με κάλυμμα

Incara Disq 60 Legrand

Incara Disq 60 με 1 θύρα φόρτισης USB A+C 15W και καλώδιο 2m με φις (metal) με κάλυμμα

ΚΩΔ. 654733 EAN. 3414972001939

Το Incara Disq 60 ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον (γραφείο, χώρισμα, βραχίωνα καρέκλας ή μεταλλικό ντουλάπι) για την παροχή πρίζας ή θύρας φόρτισης USB

Εγγύηση 2 χρόνια
93,19 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Round
Material Plastic
Colour Other
Degree of gloss Other
Length 91 mm
Width 77 mm
Height 57 mm
Built-in depth 50 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 2
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Standby consumption 0.06 mA
Terminal marking indication Yes
Halogen free No
Prewired Yes
Connection type Not applicable
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Label space/information surface No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE11817AA.pdf pdf (3.08 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
Σελίδα Καταλόγου