![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028302-WEB-R.jpg)
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου MP4 για DMX³ 1600, με LCD οθόνη
DMX3 1600- DMX-SP 2500
Legrand
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου MP4 για DMX³ 1600, με LCD οθόνη
ΚΩΔ. 028302
EAN.
3414972227032
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου MP4 για DMX³ 1600, με LCD οθόνη.Ρύθμιση Ιr, tr, isd, tsd, li, lg και tg
Εγγύηση 2 χρόνια
650,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device construction | Other |
---|---|
Integrated earth fault protection | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Other |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | No |
Position of connection for main current circuit | Other |
Type of control element | Other |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 62 mm |
Height | 205 mm |
---|---|
Depth | 90 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Voltage type | Other |
Electric supplying direction | Other |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Other |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ