![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW8103P1-WEB-R.jpg)
Ηλεκτρικό πλαίσιο έως 4 digital controls σε κουτί 3 στοιχείων - white
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MYHOME_UP
Bticino
Ηλεκτρικό πλαίσιο έως 4 digital controls σε κουτί 3 στοιχείων - white
ΚΩΔ. KW8103P1
EAN.
8005543643884
Ηλεκτρικό πλαίσιο έως 4 digital controls σε κουτί 3 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
55,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 162 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ