Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ΗΔΕ RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6 U/UTP PVC μπλε, 5m

LCS3 Legrand

ΗΔΕ RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6 U/UTP PVC μπλε, 5m

ΚΩΔ. 051775 EAN. 3245060517755

Το καλώδιο μικτονόμης RJ45/RJ45 παρέχει τη σύνδεση δικτύου μεταξύ συσκευών, πριζών ή και των δύο. Η κατηγορία 6Α επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων στα 10 Gbit/s.

Εγγύηση 2 χρόνια
12,27 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cable type U/UTP
Category 6
Length 5 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Blue
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Blue
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 5015
Cable nature for connection Flexible

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01218-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)