ΗΔΕ καλώδιο μικτονόμησης οπτικής ίνας ΟΜ3 πολύτροπης ίνας 50/125 μm, SC/LC duplex 3m
LCS3
Legrand
ΗΔΕ καλώδιο μικτονόμησης οπτικής ίνας ΟΜ3 πολύτροπης ίνας 50/125 μm, SC/LC duplex 3m
ΚΩΔ. 032614
EAN.
3245060326142
Τα καλώδια μικτονόμησης παρέχουν ευέλικτη διασύνδεση με ενεργό εξοπλισμό, παθητικές οπτικές συσκευές και διασυνδέσεις. Οι κεραμικοί σύνδεσμοι ferrule εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα μετάδοσης
Εγγύηση 2 χρόνια
40,58 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM3 |
Number of fibres | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Length | 3 m |
Type of connector connection 1 | SC duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
RAL-number | 6027 |
Communication rank type | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ