Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Χρονοδιακόπτης ψηφιακός- 230V~ - 2Χ28 προγραμμάτων- 2 εξόδων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ Legrand

Χρονοδιακόπτης ψηφιακός- 230V~ - 2Χ28 προγραμμάτων- 2 εξόδων

ΚΩΔ. 412641 EAN. 3245064126410

Προγραμματιζόμενοι διακόπτες χρόνου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηλεκτρικού κυκλώματος (φωτισμός, θέρμανση) σε επιλεγμένες ώρες κατά τη διάρκεια μιας προ-προγραμματισμένης χρονικής περιόδου

Εγγύηση 2 χρόνια
158,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method DIN rail
Number of channels 2
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in years 5
Accuracy per day 0.1 s
Text guidance in display Yes
External programming Yes
With memory card No
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program Yes
Annual program Yes
Holiday program Yes
Impulse program No
Cycle program Yes
Astro program No
Random program Yes
Hour meter Yes
Mains synchronous Yes
Quartz controlled Yes
Radio-controlled No
Radio-controlled (DCF77) No
GPS (global positioning system) No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Shortest switching time channel 1 0.01666 min
Number of memory locations 56
Automatic switching summer-/winter time Yes
Suitable for manual operation Yes
External pushbutton input No
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Width 35.6 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -20-55 °C
Storage temperature -20-60 °C
Electric supplying direction Other
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object No
Application store for download Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
292556GB-03.pdf pdf (1.18 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
412722.dwg dwg (0.11 Mo)
3D Autocad
412641.dwg dwg (0.07 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης