![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412813-LEGRAND-1000.jpg)
Χρονοδιακόπτης οριζόντιας διάταξης- ημερήσιος- 100 ώρες εφεδρεία
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ
Legrand
Χρονοδιακόπτης οριζόντιας διάταξης- ημερήσιος- 100 ώρες εφεδρεία
ΚΩΔ. 412813
EAN.
3245064128131
Προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες με αναλογικό επιλογέα προγραμματισμένο μέσω αποκλειστικού τμήματος και με διακόπτη παράκαμψης 3 θέσεων "ON-AUTO-OFF" στο μπροστινό μέρος του πίνακα
Εγγύηση 2 χρόνια
125,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-60 Hz |
Autonomy in hours | 100 |
Accuracy per day | 2.5 s |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | No |
Annual program | No |
Mains synchronous | No |
Quartz controlled | Yes |
Contact type | Change-over contact |
Shortest switching time channel 1 | 30 min |
Program shift divide 1 | 15 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
---|---|
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 3 |
Width | 52.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ