![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-048909-WEB-R1.jpg)
Hotel server για την συγκέντρωση όλων των δεδομένων από τους επιμέρους θερμοστάτες στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, για κεντρικό έλεγχο.
HOTEL
Legrand
Hotel server για την συγκέντρωση όλων των δεδομένων από τους επιμέρους θερμοστάτες στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, για κεντρικό έλεγχο.
ΚΩΔ. 048909
EAN.
3414972129602
Τα δεδομένα για την κατάσταση των δωματίων είναι επίσης προσβάσιμα από απόσταση μέσω σύνδεσης Internet.
Εγγύηση 2 χρόνια
4 368,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Multiple interface |
Mounting method | Other |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Voltage type | AC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | Yes |
Web-Server | Yes |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Width | 129 mm |
---|---|
Height | 93 mm |
Depth | 52 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | 10-30 °C |
Storage temperature | 0-35 °C |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Other |
Number of distribution blocks | 0 |
Terminals capacity | 0.1-1.5 mm² |
Fitted with USB plug | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Addressable | Yes |
Connected object | Yes |
Programming way | Remote |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ