![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422630-WEB-R.jpg)
Χειριστής κινητήρα για διακόπτες DPX3 630+συναρμολογημένος από τον πελάτη+τύπος άμεσης δράσης+μπροστινή εγκατ.+230V εναλλασσόμενη τάση
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
Χειριστής κινητήρα για διακόπτες DPX3 630+συναρμολογημένος από τον πελάτη+τύπος άμεσης δράσης+μπροστινή εγκατ.+230V εναλλασσόμενη τάση
ΚΩΔ. 422630
EAN.
3414971331778
Ο χειριστής κινητήρα μπορεί να κλείνει και να ανοίγει τις επαφές του διακόπτη κυκλώματος τόσο με χειροκίνητη όσο και με ηλεκτρική λειτουργία, τοπικά ή απομακρυσμένα. Δείχνει την κατάσταση επαφής του διακόπτη στο μπροστινό μέρος
Εγγύηση 2 χρόνια
1 203,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | DC |
Width | 140 mm |
Height | 142 mm |
Depth | 96 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ