![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424232-WEB-R.jpg)
Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής για χρ'ηση έκτακτης ανάγκης
DSX 160 320
Legrand
Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής για χρ'ηση έκτακτης ανάγκης
ΚΩΔ. 424232
EAN.
3414971979369
Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής για χρ'ηση έκτακτης ανάγκης. Κόκκινο/κίτρινο
Εγγύηση 2 χρόνια
6,78 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Padlock locking | Yes |
---|---|
Colour | Red |
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 132.5 mm |
---|---|
Height | 35.6 mm |
Depth | 48.5 mm |
Operating / setting temperature | -25 -70 °C |
Storage temperature | -25 -70 °C |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ