![](https://media.legrandwebfactory.com/gr-media/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής
DSX 63 160
Legrand
Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής
ΚΩΔ. 424209
EAN.
3414971979062
Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής. Με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο σε ανοιχτή θέση (έως 3 λουκέτα φ8mm), μαύρο
Εγγύηση 2 χρόνια
22,73 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Connector |
---|---|
Width | 146.8 mm |
Height | 65 mm |
Depth | 382.5 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ