![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Χειριστήριο για διακόπτες μεταγωγής
DSX TSE 63 160
Legrand
Χειριστήριο για διακόπτες μεταγωγής
ΚΩΔ. 424217
EAN.
3414971979222
Χειριστήριο για διακόπτες μεταγωγής. Μαύρο
Εγγύηση 2 χρόνια
1,92 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Padlock locking | Yes |
---|---|
Colour | Black |
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 45 mm |
---|---|
Depth | 22 mm |
Operating / setting temperature | -25 -70 °C |
Storage temperature | -25 -70 °C |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ