Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title

Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής για χρήση έκτακτης ανάγκης

DSX 160 320 Legrand

Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής για χρήση έκτακτης ανάγκης

ΚΩΔ. 424233 EAN. 3414971979383

Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής για χρήση έκτακτης ανάγκης. Κόκκινο/ κίτρινο

Εγγύηση 2 χρόνια
19,50 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Padlock locking Yes
Colour Red
Suitable for emergency stop Yes
With extension shaft Yes
Suitable for power circuit breaker No
Suitable for switch disconnector Yes
Width 132.5 mm
Height 35.6 mm
Depth 48.5 mm
Operating / setting temperature -25 -70 °C
Storage temperature -25 -70 °C
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου