Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title

Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής

DSX 160 320 Legrand

Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής

ΚΩΔ. 424230 EAN. 3414971979321

Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής. Μαύρο

Εγγύηση 2 χρόνια
8,28 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Padlock locking Yes
Colour Black
Suitable for emergency stop Yes
With extension shaft No
Suitable for power circuit breaker No
Suitable for switch disconnector Yes
Width 132.5 mm
Height 35.6 mm
Depth 48.5 mm
Operating / setting temperature -25 -70 °C
Storage temperature -25 -70 °C
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου