Green'up Access 3.7 kVA Πρίζες φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
GREEN UP
Legrand
Green'up Access 3.7 kVA Πρίζες φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
ΚΩΔ. 090472
EAN.
3245060904722
Επίτοιχη πρίζα 3.7 KVA - mode 2 Πρίζα 2Π + Γ ασφαλείας ( mode 2 ) Μονοφασική - σύνδεση με βίδες - 230 V Παραδίδεται με εξάρτημα που επιτρέπει τη στήριξη του φορτιστή του αυτοκινήτου Για τη φόρτιση 1 οχήματος IP : 55 IK : 08
Εγγύηση 2 χρόνια
93,07 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Charging socket outlet |
---|---|
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 180 mm |
Height | 147.5 mm |
Depth | 76 mm |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Max. nominal current | 16 A |
Type of current | AC single phase |
Number of communication contacts | 3 |
Length of the fixed connection cable | 50 m |
LED integrated | No |
Cross section of the power contacts | 6-6 mm² |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ