Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Γωνιακό πολύπριζο με 3 πρίζες τύπου σούκο και θύρες USB A και C.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER Legrand

Γωνιακό πολύπριζο με 3 πρίζες τύπου σούκο και θύρες USB A και C.

ΚΩΔ. 694502 EAN. 3414971944268

Γωνιακό πολύπριζο με 3 πρίζες τύπου σούκο και θύρες USB A και C.

Εγγύηση 2 χρόνια
68,06 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Housing shape Other
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) 0
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 3
Number of socket outlets with earth pin 0
Number of cold device socket outlets 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso 0
Number of socket outlets Italian standard type P11 0
Number of socket outlets Italian standard type P17 0
Number of NEMA-outlets 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
With on/off switch No
Residual current circuit breaker (RCCB) No
Number of universal multi standard sockets 0
Mains filter No
Number of other socket outlets 0
Number of USB connections 2
Over voltage protection No
Nominal current 16 A
Core cross section 1.5 mm²
With cover No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
Transparent No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Length of power cord 1 m
NEMA designation None
Operating / setting temperature -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 82 mm
Depth 295 mm
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 220-230 V
Mandatory neutral Yes
Connection type Not applicable
Mounting method Surface mounted
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03115EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69265103 (0.92 Mo)
Πιστοποιητικό