Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Gigabit PoE switch με 4 θύρες και 1 θύρα uplink για τοποθέτηση σε ράφι ή τοίχο

PoE Ethernet Switches Legrand

Gigabit PoE switch με 4 θύρες και 1 θύρα uplink για τοποθέτηση σε ράφι ή τοίχο

ΚΩΔ. 413111 EAN. 3414972326971

Είναι συμπαγής και είναι η ιδανική λύση για εγκαταστάσεις μικρών επιχειρήσεων ή χρήση στον οικιακό τομέα για την παροχή σημείων πρόσβασης Wi-Fi, καμερών ασφαλείας, τηλεφώνων VoIP και άλλου εξοπλισμού PoE ή μη PoE.

Εγγύηση 2 χρόνια
152,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ethernet Yes
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 0
Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 5
Number of ports 1000 Mbps RJ45 0
Number of ports 10 Gbps RJ45 0
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC 0
Number of ports 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC 0
Number of ports 40 Gbps Mini GBIC 0
Number of ports 100 Gbps Mini GBIC 0
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC 0
Number of ports 1000 Mbps GBIC 0
Number of ports 10/100 Mbps M12 0
Number of ports 100 Mbps SC 0
Number of ports 1000 Mbps SC (SX) 0
Number of ports 1000 Mbps SC (LX) 0
Number of ports 100 Mbps ST 0
Number of ports 100 Mbps POF 0
Number of ports 1000 Mbps POF 0
Number of other ports 1
Power over Ethernet (PoE) 802.3 at (PoE+)
Number of ports PoE 4
Max. PoE power 65 W
Mounting method Desk type
Number of module slots 0
Layer 2 Yes
Layer 3 No
Degree of protection (IP) IP20
Height 28 mm
Width 100 mm
Depth 100 mm
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 Yes
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 Yes
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 100-230 V
Supply current 0.5-0.5 A
Frequency 50-60 Hz
Colour Black

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE13559AB.pdf pdf (0.77 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000118470EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου