Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε ράγα, F1 3Π
DSX TSE 63
Legrand
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε ράγα, F1 3Π
ΚΩΔ. 424200
EAN.
3414971978881
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε ράγα, F1 3Π. Σετ των 3
Εγγύηση 2 χρόνια
12,01 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Connecting bridge |
---|---|
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ