![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη, F2 3Π
DSX TSE 320
Legrand
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη, F2 3Π
ΚΩΔ. 424240
EAN.
3414971979529
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη, F2 3Π. Σετ των 3
Εγγύηση 2 χρόνια
34,05 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Connecting bridge |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 38 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ