![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424249-WEB-R.jpg)
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη, F1 4Π
DSX TSE 160
Legrand
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη, F1 4Π
ΚΩΔ. 424249
EAN.
3414971979703
Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη, F1 4Π. Σετ των 4
Εγγύηση 2 χρόνια
20,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Connecting bridge |
---|---|
Width | 20 mm |
Height | 71 mm |
Depth | 28 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ