![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775890-LEGRAND-1000.jpg)
Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πράσινο χρώμα στα 1 mA-230V
GALEA
Legrand
Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πράσινο χρώμα στα 1 mA-230V
ΚΩΔ. 775890
EAN.
3245067758908
Ανταλλακτική λυχνία Πράσινη 1 mA - 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
9,17 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 2.3-2.3 W |
---|---|
Lamp voltage | 95-250 V |
Socket | Bi-pin |
Technology | Other |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 1 mA |
Average nominal lifespan | 15000 h |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ