Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πράσινο χρώμα

GALEA Legrand

Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πράσινο χρώμα

ΚΩΔ. 775899 EAN. 3245067758991

Ανταλλακτική λυχνία Πράσινη 15 mA - 8/12 V

Εγγύηση 2 χρόνια
11,64 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Lamp power 0.18-0.18 W
Lamp voltage 8-12 V
Socket Other
Technology Incandescent lamp
Lamp shape Other
Halogen No
Krypton No
Xenon No
Colour Green
Suitable for torches No
Suitable for pointer Yes
Nominal current 2 mA

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου