![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775898-LEGRAND-1000.jpg)
Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πορτοκαλί χρώμα
GALEA
Legrand
Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πορτοκαλί χρώμα
ΚΩΔ. 775898
EAN.
3245067758984
Ανταλλακτική λυχνία Πορτοκαλί 1 mA - 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
9,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 0.46-0.46 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Orange |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 2 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ