Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φωτιστικό νυκτός πρίζας με τεχνολογία LED - με φωτοκύτταρο - 230 V

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΧΤΟΣ Legrand

Φωτιστικό νυκτός πρίζας με τεχνολογία LED - με φωτοκύτταρο - 230 V

ΚΩΔ. 050673 EAN. 3245060506735

Φωτιστικό νυκτός πρίζας με τεχνολογία LED - με φωτοκύτταρο - 230 V,Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου

Εγγύηση 2 χρόνια
11,52 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Housing colour Other
With light source Yes
Lamp type LED not exchangeable
Colour of light White
Rotatable No
With light sensor Yes
With movement sensor No
With socket outlet No
Fitted with USB plug No
Supplied remote control No
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 76.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -15-70 °C
Luminous flux 1 lm

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
050673_LE06114AB.pdf pdf (0.38 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01764EN-00.pdf pdf (0.31 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου