Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φορτιστής USB.Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB - 2.1 A

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ USB Legrand

Φορτιστής USB.Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB - 2.1 A

ΚΩΔ. 050682 EAN. 3414970010599

Φορτιστής USB. Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB - 2.1 A, Τοποθετείται στην θέση του αναπτήρα.

Εγγύηση 2 χρόνια
17,84 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Operating voltage 12-12 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 2100 mA
Mounting method Other
Colour White
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) Other
Antimicrobial treatment No
Voltage type AC
Power Delivery No
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου