Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φορτιστής USB - Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο μετατρέποντας τες σε πρίζες USB - 5V -1,5A max - λευκό

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ USB Legrand

Φορτιστής USB - Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο μετατρέποντας τες σε πρίζες USB - 5V -1,5A max - λευκό

ΚΩΔ. 050680 EAN. 3414970010575

Φορτιστής USB - Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο μετατρέποντας τες σε πρίζες USB - 5V -1,5A max - μικρών Διαστάσεων προσαρμόζεται διακρτικά στην πρίζα σούκο. λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
29,02 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Operating voltage 220-250 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 1500 mA
Mounting method Flush-mounted
Colour White
RAL-number 9003
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) Other
Antimicrobial treatment No
Voltage type AC
Power Delivery No
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου