Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φορτιστές USB, ΑντάπτορεςUSB Τύπου C/USB Tύπου Α Διατίθεται σε ειδική συσκευασία.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ USB Legrand

Φορτιστές USB, ΑντάπτορεςUSB Τύπου C/USB Tύπου Α Διατίθεται σε ειδική συσκευασία.

ΚΩΔ. 050692 EAN. 3414971186040

Αντάπτορας USB τύπου Α / USB τύπου C Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών συσκευών USB τύπου A σε συσκευές USB τύπου C. 1 θύρα USB τύπου Α και 1 κονέκτορας USB τύπου C 5 V – 12 W. Xρώμα: Γκρι.

Εγγύηση 2 χρόνια
12,35 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Connection 1 USB
Connection type connection 1 Other
Connection 2 USB
Connection type connection 2 Other
Cable length 0 m
With terminal resistor No
Screened No
Width 38 mm
Height 14 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Colour Grey
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου