![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/LG-782398-WEB-R.jpg)
Forix λυχνία για μπουτόν επίτοιχης τοποθέτησης.
FORIX™ 44
Legrand
Forix λυχνία για μπουτόν επίτοιχης τοποθέτησης.
ΚΩΔ. 782398
EAN.
3245067823989
Εξαρτήματα Λυχνία 230 V~ Κατανάλωση : 3.4 mA
Εγγύηση 2 χρόνια
1,99 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 0.08-0.08 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Diameter | 6 mm |
Total length | 126.7 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 0.34 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-000925-M1
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-000925
(0.79 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001803
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001793
(0.52 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69253126 0001
(0.26 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ