![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/782404-LEGRAND-1000.jpg)
Forix επίτοιχος διακόπτης αλλέ ρετούρ σε λευκό χρώμα
FORIX™ 20
Legrand
Forix επίτοιχος διακόπτης αλλέ ρετούρ σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 782404
EAN.
3245067824047
Διακόπτης αλλέρ ρετούρ 10 AX - 250 V ~ Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Χρώμα: λευκό RAL R903 με γυαλιστερό φινίρισμα Γίνονται φωτεινοί με το LED αρ.καταλόγου 782457
Εγγύηση 2 χρόνια
5,65 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Control and orientation |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 65 mm |
Device height | 65 mm |
Device depth | 35 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ