Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Forix επίτοιχος διακόπτη Α/Ρ σε λευκό χρώμα

FORIX™ 44 Legrand

Forix επίτοιχος διακόπτη Α/Ρ σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 782363 EAN. 3245067823637

Διακόπτης αλλέ-ρετούρ 10 A - 250 V~ Χρώμα : λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
9,44 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination Optional
Function lighting Control and orientation
Type of lighting LED exchangeable
Suitable for degree of protection (IP) IP44
Degree of impact strength (IK) IK07
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 70 mm
Device height 70 mm
Device depth 51 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01516EN-00.pdf pdf (0.73 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-000925 (0.79 Mo)