Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Forix επίτοιχος απλός διακόπτης σε λευκό χρώμα

FORIX™ 20 Legrand

Forix επίτοιχος απλός διακόπτης σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 782400 EAN. 3245067824009

Διακόπτης απλός 10 AX - 250 V ~ Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Χρώμα: λευκό RAL R903 με γυαλιστερό φινίρισμα Γίνονται φωτεινοί με το LED αρ.καταλόγου 782457

Εγγύηση 2 χρόνια
4,40 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Off switch 1-pole
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination Optional
Function lighting Control and orientation
Type of lighting LED exchangeable
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 65 mm
Device height 65 mm
Device depth 35 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01606EN-00.pdf pdf (0.91 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
782400_1.jpg jpg (0.47 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01152-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709691 (0.56 Mo)