![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091020-LEGRAND.jpg)
Φις Τηλεόρασης Πλάγιας Εξόδου, Θηλυκό, 1 Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω,Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΦΙΣ TV
Legrand
Φις Τηλεόρασης Πλάγιας Εξόδου, Θηλυκό, 1 Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω,Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης
ΚΩΔ. 091020
EAN.
3245060910204
Προϊόντα Τηλεόρασης - Φις Τηλεόρασης Πλάγιας Εξόδου 1 Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω. Μικρές διαστάσεις. Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης. Φις θηλυκό ∅ 9,5 mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
3,87 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Plug |
---|---|
Type of connector | Other |
Elbow plug | Yes |
Contact type | Female |
Connection type | Other |
Cable type | Other |
Insulated mounting | Yes |
---|---|
Width | 30.5 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 14.8 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Colour | White |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ