Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φις Τηλεόρασης Πλάγιας Εξόδου, αρσενικό, 1 Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω,Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΦΙΣ TV Legrand

Φις Τηλεόρασης Πλάγιας Εξόδου, αρσενικό, 1 Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω,Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης

ΚΩΔ. 091019 EAN. 3245060910198

Προϊόντα Τηλεόρασης - Φις Τηλεόρασης Πλάγιας Εξόδου 1 Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω. Μικρές διαστάσεις. Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης. Φις αρσενικό ∅ 9,5 mm.

Εγγύηση 2 χρόνια
3,87 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Plug
Type of connector Other
Elbow plug Yes
Contact type Male
Connection type Other
Cable type Other
Insulated mounting Yes
Width 14.8 mm
Height 30 mm
Depth 31.6 mm
Degree of protection (IP) Not applicable
Colour White

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου