Φις προέκτασης P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Φις προέκτασης P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
ΚΩΔ. 555104
EAN.
3245065551044
Φις Προέκτασης 200/250 V ~ . 16 A. 2P + E. - Σύσφιξη και κλείσιμο καλωδίων χωρίς βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
8,55 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ