![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555234-LEGRAND.jpg)
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
ΚΩΔ. 555234
EAN.
3245065552348
Βιομηχανικό Φις 200/250 V ~ . 32 A. 2P+E. -- Σύσφιξη και κλείσιμο καλωδίων χωρίς βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
12,75 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Πιστοποιητικό
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ