![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050166-WEB-R.jpg)
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής - 6 Α- Προέκταση- λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΦΙΣ 2Π
Legrand
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής - 6 Α- Προέκταση- λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΚΩΔ. 050166
EAN.
3245060501662
Πλαστικό Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής - 6 Α- Προέκταση- λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
Εγγύηση 2 χρόνια
2,23 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Suitable for protective contact pin | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 6 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 43 mm |
Height | 22.5 mm |
Depth | 67 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-0.75 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ