![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-093975-WEB-R.jpg)
Φις 2Π + Γ με εύκολη εξαγωγή, 16Α, Με έξοδο προς τα κάτω, Λευκό
ΦΙΣ 2Π + Γ
Legrand
Φις 2Π + Γ με εύκολη εξαγωγή, 16Α, Με έξοδο προς τα κάτω, Λευκό
ΚΩΔ. 093975
EAN.
3245060939755
Φις 2Π + Γ με εύκολη εξαγωγή Πλαστικό Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις Με έξοδο προς τα κάτω Λευκό Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
10,76 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Hybrid plug CEE 7/7 (type E/F) |
---|---|
Protective contact | Round |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 86.5 mm |
Depth | 87 mm |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ