![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-093991-WEB-R.jpg)
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο , προέκταση, 16Α, Λευκό
ΦΙΣ 2Π + Γ
Legrand
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο , προέκταση, 16Α, Λευκό
ΚΩΔ. 093991
EAN.
3245060939915
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Πλαστικό Προέκταση - λευκό Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
6,04 €
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
Degree of protection (IP) | Other |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Suitable for protective contact pin | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
For heavy conditions according to VDE | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ