![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-093994-WEB-R.jpg)
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο , 16Α, Μαύρο
ΦΙΣ 2Π + Γ
Legrand
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο , 16Α, Μαύρο
ΚΩΔ. 093994
EAN.
3245060939946
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Πλαστικό Φις - μαύρο Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
4,87 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ