Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φις 2Π + Γ - 16A -καουτσούκ πλάγιας εξόδου με δακτύλιο

ΦΙΣ 2Π + Γ Legrand

Φις 2Π + Γ - 16A -καουτσούκ πλάγιας εξόδου με δακτύλιο

ΚΩΔ. 096929 EAN. 3245060969295

Φις 2Π + Γ - 16A -καουτσούκ πλάγιας εξόδου με δακτύλιο, μαύρο. Αντοχή IK 08 - H07 RNF 3G 2.5 mm² max.

Εγγύηση 2 χρόνια
9,85 € / 1 piece
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
Insert direction Angled
Connection system Screwed terminal
Colour Black
For heavy conditions according to VDE No
Width 32 mm
Height 69 mm
Depth 91 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01040EN-01.pdf pdf (1.25 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01670-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Πιστοποιητικό