![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-093984-WEB-R.jpg)
Φις 2Π επίπεδο ,16Α, με έξοδο προς τα κάτω , Μαύρο
ΦΙΣ 2Π
Legrand
Φις 2Π επίπεδο ,16Α, με έξοδο προς τα κάτω , Μαύρο
ΚΩΔ. 093984
EAN.
3245060939847
Φις 2Π επίπεδο Φις πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω Ιδανικό για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα Μαύρο Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
4,48 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Protective contact | Round |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 36.5 mm |
---|---|
Height | 36.5 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266633 0001
(0.93 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ