![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-093983-WEB-R.jpg)
Φις 2Π επίπεδο ,16Α, με έξοδο προς τα κάτω, Λευκό
ΦΙΣ 2Π
Legrand
Φις 2Π επίπεδο ,16Α, με έξοδο προς τα κάτω, Λευκό
ΚΩΔ. 093983
EAN.
3245060939830
Φις 2Π επίπεδο Φις πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω Ιδανικό για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα Λευκό Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
4,47 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Protective contact | Round |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 36.5 mm |
---|---|
Height | 36.5 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266633 0001
(0.93 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ