![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-093962-WEB-R.jpg)
Φις 2Π 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Πλαστικά
ΦΙΣ 2Π
Legrand
Φις 2Π 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Πλαστικά
ΚΩΔ. 093962
EAN.
3245060939625
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Φις - λευκό Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
2,81 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Protective contact | Round |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 6 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
---|---|
Width | 35.5 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 64 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Blade terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ