![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010520_pw_96669.jpg)
Εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 40mm για DLP universal κανάλι
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 40mm για DLP universal κανάλι
ΚΩΔ. 010520
EAN.
3245060105204
Το ευέλικτο κάλυμμαDLP καθιστά δυνατή την απόκτηση ενός συστήmatος πιο εξελιγμένου, ευέλικτου, με νέα αισθητική και που επιτρέπει τον τέλειο διαχωρισμό των ρευμάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
4,29 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 40 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Spanned |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ