![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010520_pw_96669.jpg)
Εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 180mm για DLP universal κανάλι
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 180mm για DLP universal κανάλι
ΚΩΔ. 010526
EAN.
3245060105266
Το ευέλικτο κάλυμμαDLP καθιστά δυνατή την απόκτηση ενός συστήmatος πιο εξελιγμένου, ευέλικτου, με νέα αισθητική και που επιτρέπει τον τέλειο διαχωρισμό των ρευμάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
19,69 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 180 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Spanned |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ