![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028198-WEB-L.jpg)
Εξωτερικός ουδέτερος για DMX³ 2500/4000
DMX3 2500 4000
Legrand
Εξωτερικός ουδέτερος για DMX³ 2500/4000
ΚΩΔ. 028198
EAN.
3414972327251
Εξωτερικός ουδέτερος για DMX³ 2500/4000. Προαιρετικό εξάρτημα όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Εγγύηση 2 χρόνια
950,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Neutral terminal |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 133 mm |
Height | 212 mm |
Depth | 110 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Colour | Multi-coloured |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ