Εξωτερική καμπίνα μπαταρίας για Daker DK Plus 3kVΑ
DAKER DK+
Legrand
Εξωτερική καμπίνα μπαταρίας για Daker DK Plus 3kVΑ
ΚΩΔ. 310662
EAN.
3414970827036
Διατίθενται καμπίνες μπαταρίας τύπου Rack 19" για αύξηση του χρόνου αυτονομίας. Ο φορτιστής μπορεί να προστεθεί για γρήγορη και ασφαλή φόρτιση.
Εγγύηση 2 χρόνια
2 519,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 600 mm |
Operating / setting temperature | 0-20 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
---|---|
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2500 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Έντυπα
3 έντυπα
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ