Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξωτερική καμπίνα μπαταρίας για Daker DK Plus 10kVA

DAKER DK+ Legrand

Εξωτερική καμπίνα μπαταρίας για Daker DK Plus 10kVA

ΚΩΔ. 310664 EAN. 3414970827050

Διατίθενται καμπίνες μπαταρίας τύπου Rack 19" για αύξηση του χρόνου αυτονομίας. Ο φορτιστής μπορεί να προστεθεί για γρήγορη και ασφαλή φόρτιση.

Εγγύηση 2 χρόνια
3 875,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of accessory/spare part Battery/accumulator
Accessory Yes
Spare part No
Width 440 mm
Height 132 mm
Depth 680 mm
Operating / setting temperature 0-20 °C
Storage temperature 0-40 °C
Halogen free Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE09779AC.pdf pdf (7.29 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)