![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638102-WEB-R.jpg)
Εξωτερική γωνιά για μίνι κανάλι διανομής Dipac 15Χ10mm
DLP-S MINI-TRUNKING LG
Legrand
Εξωτερική γωνιά για μίνι κανάλι διανομής Dipac 15Χ10mm
ΚΩΔ. 638102
EAN.
3245066381022
Επιτρέπει τη σύνδεση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος
Εγγύηση 2 χρόνια
0,73 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 15 mm |
Height | 10 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ